Protezione contro l'esplosione di polvere

Motori antideflagranti

  • Potenza: 0,12 - 22 kW
  • Classi di efficienza energetica: IE1 e IE2

I sistemi di azionamento NORD con protezione antideflagrante fanno parte della gamma di prodotti NORD da decenni e sono disponibili nelle categorie 2D e 3D per le zone 21 e 22. Questi sistemi utilizzano carcassa di sicurezza aumentata (tD). Tutti i nostri motori con protezione contro l’esplosione di polvere sono omologati ATEX e HazLoc

I motori antideflagranti contro l’esplosione di polvere sono disponibili con diverse opzioni, tra cui:

  • Freno (BRE+), servoventilazione (F)
  • Protezione del motore: sonda termica termistori (TF), sonda bimetallica (TW), scaldiglia anticondensa (SH)
  • Connessione motore: Connettore a innesto per motore (MS)

G2122 - ATEX explosion protection


G2122 - ATEX explosion protection
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione